10066546
093011000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,0619 € |
500 - 999 | 0,0546 € |
1000 + | 0,0391 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 5.7 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.224 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.118 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 4.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 0.157 in |
Priemer hlavy | 5.0 mm |
Priemer hlavy | 0.197 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.