Menu Hľadať

N/A Rozloženie 1.0 mm 4.0 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu. Poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé spojenie. Nit sa rozpína, čím dôjde k ich pevnému uchyteniu. Ponúka dobrú elektrickú izoláciu a odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii. K dispozícii je inštalačný nástroj na rýchlejšie upevnenie a ide o odporúčaný spôsob použitia.
Nový kód produktu:

10066553

Starý kód produktu:

093011059902

3750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0619 €
500 - 999 0,0546 €
1000 + 0,0391 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

15,48 €

250 x 0,0619 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 5.7 mm
Kompatibilný priemer otvoru 3.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 4.0 mm
Priemer hlavy 5.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás