Menu Hľadať

Zatláčací nit 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10066560

Starý kód produktu:

093012000002

44250 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0641 €
500 - 999 0,0563 €
1000 + 0,0402 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

16,03 €

250 x 0,0641 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 6.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 3.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 5.0 mm
Priemer hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás