Menu Hľadať

Zatláčací nit 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Polyamid Biela

Tento zatláčací spojovací prvok je konštruovaný na zacvaknutie a zaistenie do vopred prepichnutých otvorov pre rýchle spojenie s vynikajúcou odolnosťou proti vibráciám, oderu a korózii. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10119518

Starý kód produktu:

093013011302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0801 €
500 - 999 0,0706 €
1000 + 0,0503 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

20,03 €

250 x 0,0801 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.9 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 6.0 mm
Priemer hlavy 6.5 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás