10119525
093013026102
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,0801 € |
500 - 999 | 0,0706 € |
1000 + | 0,0503 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 7.9 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.311 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.157 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 6.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.236 in |
Priemer hlavy | 6.5 mm |
Priemer hlavy | 0.256 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Grey |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.