Menu Hľadať

N/A Rozloženie 1.5 mm 7.0 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z prírodného polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10119549

Starý kód produktu:

093014026102

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,0961 €
500 - 999 0,0845 €
1000 + 0,0606 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

24,03 €

250 x 0,0961 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9.2 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 7.0 mm
Priemer hlavy 8.5 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Grey
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás