10119563
093015026102
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1159 € |
500 - 999 | 0,1023 € |
1000 + | 0,0732 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.5 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.413 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.236 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.0 - 8.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.079 - 0.315 in |
Priemer hlavy | 10.0 mm |
Priemer hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Výška hlavy | 0.087 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Grey |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.