10066645
093016000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,1421 € |
500 - 999 | 0,1252 € |
1000 + | 0,0895 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 11.8 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.465 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 7.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.276 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 9.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.354 in |
Priemer hlavy | 12.0 mm |
Priemer hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.