Menu Hľadať

N/A Rozloženie 2.5 mm 9.0 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z prírodného polyamidu. Poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé spojenie. Nit sa rozpína, čím dôjde k ich pevnému uchyteniu. Ponúka dobrú elektrickú izoláciu a odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii. K dispozícii je inštalačný nástroj na rýchlejšie upevnenie a ide o odporúčaný spôsob použitia.
Nový kód produktu:

10066652

Starý kód produktu:

093016059902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1421 €
500 - 999 0,1252 €
1000 + 0,0895 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

35,53 €

250 x 0,1421 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 11.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 7.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 9.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás