Menu Hľadať

N/A Rozloženie 3.0 mm 10.0 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu 6.6, má okrúhly tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Možno ho použiť v aplikáciách, kde je potrebný rýchly spoj bez použitia nástrojov. Vložte nit do obrobku a zatlačením na hlavu nitu zaistite.
Nový kód produktu:

10119600

Starý kód produktu:

093017026102

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1743 €
500 - 999 0,1534 €
1000 + 0,11 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

43,58 €

250 x 0,1743 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 13.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 8.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.0 - 10.0 mm
Priemer hlavy 13.5 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Grey
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás