10406861
61PR010300
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,1072 € |
2500 - 9999 | 0,0965 € |
10000 + | 0,0868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 12.3 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.484 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.4 - 7.9 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.094 - 0.311 in |
Priemer hlavy | 15.9 mm |
Priemer hlavy | 0.626 in |
Výška hlavy | 2.8 mm |
Výška hlavy | 0.11 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.