Menu Hľadať

N/A Rozloženie 5.5 mm 7.9 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z prírodného polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10406878

Starý kód produktu:

61PR010600B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0834 €
5000 - 9999 0,0714 €
10000 + 0,0624 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

83,40 €

1000 x 0,0834 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 5.5 - 7.9 mm
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás