10406892
61PR100800
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0744 € |
5000 - 19999 | 0,067 € |
20000 + | 0,0603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 10.7 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.421 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.0 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.157 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 5.5 - 9.7 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.217 - 0.382 in |
Priemer hlavy | 5.5 mm |
Priemer hlavy | 0.217 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Typ/prevedenie nitu | Rozloženie |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.