Menu Hľadať

N/A Rozloženie 3.6 mm 14 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6, má plochý tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10406946

Starý kód produktu:

61PR400700

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0951 €
5000 - 19999 0,0856 €
20000 + 0,077 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

95,10 €

1000 x 0,0951 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 15.9 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.6 - 14 mm
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás