Menu Hľadať

N/A Zatlačovacie spony 4.0 mm 7.1 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu a ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity.
Nový kód produktu:

10163641

Starý kód produktu:

PPR-2B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1274 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

127,40 €

1000 x 0,1274 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9.7 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 7.1 mm
Priemer hlavy 10.9 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás