10163672
PPR-4
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0659 € |
5000 - 9999 | 0,0646 € |
10000 - 24999 | 0,0634 € |
25000 + | 0,0622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 15.8 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.622 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 7.1 - 12.7 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.28 - 0.5 in |
Priemer hlavy | 11.9 mm |
Priemer hlavy | 0.469 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
Druh nitovania | Zásuvné |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.