Menu Hľadať

N/A Rozloženie 2.5 mm 3.6 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z bieleho polyamidu a možno ho použiť v aplikáciách, kde je potrebný rýchly spoj bez použitia nástrojov. Vložte nit do obrobku a zatlačením na hlavu nitu zaistite. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10163702

Starý kód produktu:

PPR-4050W

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1617 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

161,70 €

1000 x 0,1617 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 5.1 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 3.6 mm
Priemer hlavy 7.9 mm
Výška hlavy 2.3 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás