Menu Hľadať

N/A Rozloženie 7.1 mm 12.7 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu a ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity.
Nový kód produktu:

10163689

Starý kód produktu:

PPR-4B

16000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0661 €
5000 - 9999 0,0646 €
10000 - 24999 0,0634 €
25000 + 0,0622 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

66,10 €

1000 x 0,0661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 15.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 7.1 - 12.7 mm
Priemer hlavy 11.9 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás