Menu Hľadať

N/A Rozloženie 4.1 mm 5.1 mm (PT)

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6.6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10163788

Starý kód produktu:

PPR-5070W

400 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1464 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.1 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.1 - 5.1 mm
Priemer hlavy 9.4 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Typ/prevedenie nitu Rozloženie
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6
Commodity Code 3926909790

Produkt PPR-5070W nahrádza:

N/A Rozloženie 4.0 mm 5.0 mm (PT)
Nový kód produktu: 10448793
Starý kód produktu: 172517011302

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás