Menu Hľadať

N/A Zatlačovacie spony 1.5 mm 5.0 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z prírodného polyamidu a ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity.
Nový kód produktu:

10316382

Starý kód produktu:

PPR-93-7

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4127 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

412,70 €

1000 x 0,4127 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.4 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 5.0 mm
Priemer hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Druh nitovania Zásuvné
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás