Menu Hľadať

Stromčekový nit 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Polyamid Prírodná

Tieto lamelové spony s plochou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10217573

Starý kód produktu:

167002500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4239 €
500 - 999 0,3248 €
1000 + 0,2621 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

42,39 €

100 x 0,4239 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 14.5 mm
Priemer hlavy 5.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 12.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás