Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Maximálna hrúbka panela | Dĺžka kotvy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0645 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.187 in
4.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,1144 € - 0,1412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.281 in
7.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0882 € | 1000 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.283 in
7.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,071 € - 0,0877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0797 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.187 in
4.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1308 € | 1000 Na sklade |
0.250 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.250 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0553 € - 0,0683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.188 in
4.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.250 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0653 € - 0,0807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.218 in
5.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,0956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.250 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 0,0707 € - 0,0873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.312 in
7.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
||
| 0,0976 € - 0,1205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.156 in
4 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku