Menu Hľadať

Stromčekový nit 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Polyamid Čierna

This rivet is easily installed without need for a tool. It is ideal for treaded, non-threaded, drilled, or punched holes.
Nový kód produktu:

10217726

Starý kód produktu:

167005569902

2056 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1812 €
500 - 999 0,1285 €
1000 + 0,092 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

18,12 €

100 x 0,1812 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 12.7 mm
Priemer hlavy 11.0 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.7 - 8.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás