Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Polyamid Čierna

Tieto lamelové spony s plochou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10217764

Starý kód produktu:

167006769902

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,5982 €
500 - 999 0,4588 €
1000 + 0,3681 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

59,82 €

100 x 0,5982 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 12.7 mm
Priemer hlavy 19.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.4 - 8.1 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás