Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Polyamid Čierna

Tieto lamelové spony s plochou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10217832

Starý kód produktu:

167009069902

3100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4546 €
500 - 999 0,3486 €
1000 + 0,2803 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

45,46 €

100 x 0,4546 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 38.1 mm
Priemer hlavy 12.6 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.9 - 26.5 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás