Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Polyamid Čierna

Tieto lamelové spony s plochou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10217894

Starý kód produktu:

167011569902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 1,0025 €
500 - 999 0,76 €
1000 + 0,6358 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

100,25 €

100 x 1,0025 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 33.3 mm
Priemer hlavy 15.2 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 22.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Guličkové - EURO
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás