Menu Hľadať

Stromčekový nit 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Polyamid Čierna

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10091715

Starý kód produktu:

167205069902

2850 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3346 €
500 - 999 0,2384 €
1000 + 0,1826 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

33,46 €

100 x 0,3346 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 15.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.1 - 5.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 10.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás