10091777
167207069902
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 0,3457 € |
500 - 999 | 0,2454 € |
1000 + | 0,1896 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 32.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 1.26 in |
Priemer hlavy | 13.0 mm |
Priemer hlavy | 0.512 in |
Výška hlavy | 1.5 mm |
Výška hlavy | 0.059 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.6 - 6.4 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.22 - 0.252 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.0 - 27.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.039 - 1.063 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky |
Typ | Typ 1 |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.