Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Polyamid Čierna

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10091852

Starý kód produktu:

167210069902

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3918 €
500 - 999 0,2984 €
1000 + 0,2412 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

39,18 €

100 x 0,3918 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 14.0 mm
Priemer hlavy 13.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.8 - 8.3 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 9.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Guličkové - EURO
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás