Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.0 mm 1.6 mm 6.0 mm Polyamid Čierna

Tento nit s vypuklou hlavou - stromček je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10224007

Starý kód produktu:

27MXT006006

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0867 €
5000 - 19999 0,078 €
20000 + 0,0702 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

86,70 €

1000 x 0,0867 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9.3 mm
Priemer hlavy 16.8 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.0 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 6.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás