Menu Hľadať

Stromčekový nit 4.1 mm 1 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

Tento západkový spojovací prvok má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10365823

Starý kód produktu:

27RT160400

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1242 €
5000 - 19999 0,1117 €
20000 + 0,1006 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

124,20 €

1000 x 0,1242 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 10.8 mm
Priemer hlavy 9.1 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1 - 6.4 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás