Menu Hľadať

Stromčekový nit 4.8 mm 0.6 mm 9.3 mm Polyamid Čierna

Tento západkový spojovací prvok má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10365861

Starý kód produktu:

27RT187500

790 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0653 €
5000 - 19999 0,0588 €
20000 + 0,0529 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,30 €

1000 x 0,0653 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 12.7 mm
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.8 - 4.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.6 - 9.3 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Stromček
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás