10365885
27RT187550
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0464 € |
5000 - 19999 | 0,0417 € |
20000 + | 0,0376 € |
Dĺžka kotvy | 14.2 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.559 in |
Priemer hlavy | 11 mm |
Priemer hlavy | 0.433 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.8 - 4.7 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.189 - 0.187 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 8.4 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.331 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Stromček |
Typ | Typ 1 |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.