Menu Hľadať

Stromčekový nit 5.5 mm 1.5 mm 14.2 mm Polyamid Čierna

Tento západkový spojovací prvok má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10365946

Starý kód produktu:

27RT218774

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0772 €
5000 - 19999 0,0695 €
20000 + 0,0625 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

77,20 €

1000 x 0,0772 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 19.7 mm
Priemer hlavy 16.5 mm
Výška hlavy 2.3 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.5 - 5.5 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 14.2 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás