Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.4 mm 0.5 mm 5.5 mm Polyamid Čierna

Tento západkový spojovací prvok má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10365953

Starý kód produktu:

27RT250425

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1251 €
5000 - 19999 0,1126 €
20000 + 0,1013 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

125,10 €

1000 x 0,1251 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 10.8 mm
Priemer hlavy 18.3 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 - 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 5.5 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás