10365984
27RT250625
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0915 € |
5000 - 19999 | 0,0823 € |
20000 + | 0,0741 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 16 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.63 in |
Priemer hlavy | 12.8 mm |
Priemer hlavy | 0.504 in |
Výška hlavy | 1.3 mm |
Výška hlavy | 0.051 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.4 - 6.4 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.252 - 0.250 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3 - 10.2 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.120 - 0.400 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky |
Typ | Typ 1 |
Tvar hlavy nitu | Hríbová hlava |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.