Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.1 mm 2.1 mm 12.7 mm Polyamid Čierna

Tento západkový spojovací prvok má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10366028

Starý kód produktu:

27RT2811000

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1751 €
5000 - 19999 0,1576 €
20000 + 0,1418 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

175,10 €

1000 x 0,1751 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 22.6 mm
Priemer hlavy 15.9 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.1 - 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.1 - 12.7 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Stromček
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás