Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.9 mm 2.1 mm 257.2 mm Polyamid Čierna

Tento západkový spojovací prvok má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Vyrobené z čierneho polyamidu.
Nový kód produktu:

10366059

Starý kód produktu:

27RT3121516_REACH

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2337 €
5000 - 9999 0,2073 €
10000 + 0,1967 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

233,70 €

1000 x 0,2337 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 38.3 mm
Priemer hlavy 15.7 mm
Výška hlavy 2.9 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.9 - 7.9 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.1 - 257.2 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Guličkové - EURO
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás