Menu Hľadať

Stromčekový nit 5.2 mm 25.4 mm 25.4 mm Polyamid Prírodná

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Nový kód produktu:

10366172

Starý kód produktu:

27SC2520P100

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,1153 €
2500 - 9999 0,1038 €
10000 + 0,0934 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

57,65 €

500 x 0,1153 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 25.4 mm
Priemer hlavy 12.1 mm
Výška hlavy 3.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.2 - 5.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 25.4 mm
Hĺbka drážky 1.9 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Šošovková
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790
Hlava Ploché s drážkou
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás