10366202
27SC2520R062
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0839 € |
5000 - 19999 | 0,0755 € |
20000 + | 0,0679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 15.9 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.626 in |
Priemer hlavy | 11.4 mm |
Priemer hlavy | 0.449 in |
Výška hlavy | 4.1 mm |
Výška hlavy | 0.161 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.205 - 0.203 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 15.9 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.626 in |
Hĺbka drážky | 1.9 mm |
Hĺbka drážky | 0.075 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
Commodity Code | 3926909790 |
Hlava | Okrúhle s drážkou |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.