Menu Hľadať

Stromčekový nit 5.2 mm 19.1 mm 19.1 mm Polyamid Prírodná

Zatláčací nit z čierneho LDPE/HDPE (polyetylén) má okrúhly tvar hlavy. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10366219

Starý kód produktu:

27SC2520R075

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0843 €
5000 - 19999 0,0759 €
20000 + 0,0683 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

84,30 €

1000 x 0,0843 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 19.1 mm
Priemer hlavy 11.4 mm
Výška hlavy 4.1 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 5.2 - 5.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 19.1 mm
Hĺbka drážky 1.9 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790
Hlava Okrúhle s drážkou
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás