Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.4 mm 1.57 mm 12.7 mm PA Čierna

Nit má pozdĺž drieku ostnaté výčnelky, ktoré poskytujú účinné upevnenie na spájanie širokej škály hrúbok a materiálov panelov. Možno použiť ako nit a skrutku. Jednoduchá a rýchla montáž.
Nový kód produktu:

10580042

Starý kód produktu:

27XT2500500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0915 €
5000 - 19999 0,0823 €
20000 + 0,0741 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

91,50 €

1000 x 0,0915 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 16.0 mm
Priemer hlavy 17.78 mm
Výška hlavy 2.54 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.3 - 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.57 - 12.7 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás