Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.1 mm 1.6 mm 38.1 mm PA Čierna

Nit s lamelami na drieku, ktoré poskytujú efektívne riešenie upevnenia na spájanie rôznych hrúbok panelov a materiálov. Možno použiť ako nit a skrutku. Rýchla a jednoduchá montáž.
Nový kód produktu:

10224731

Starý kód produktu:

27XT2811500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,141 €
5000 - 19999 0,1269 €
20000 + 0,1142 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

141,00 €

1000 x 0,141 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 35.6 mm
Priemer hlavy 20 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 - 38.1 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás