10224793
27XT3120750
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1421 € |
5000 - 19999 | 0,1278 € |
20000 + | 0,1151 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 19.9 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.783 in |
Priemer hlavy | 22.2 mm |
Priemer hlavy | 0.874 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Výška hlavy | 0.098 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 7.9 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.311 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.6 - 19.1 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.063 - 0.752 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Stromček |
Typ | Typ 2 |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.