Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.1 mm 1.9 mm 4.7 mm Polyamid Čierna

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z čierneho polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10366547

Starý kód produktu:

27XTS2500394

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0455 €
5000 - 19999 0,041 €
20000 + 0,0369 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

45,50 €

1000 x 0,0455 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 9.9 mm
Priemer hlavy 15.5 mm
Výška hlavy 3 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.1 - 6.6 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.9 - 4.7 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 2
Tvar hlavy nitu Ploché
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás