10265956
468817
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3053 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 15.0 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.591 in |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 2.0 mm |
Výška hlavy | 0.079 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.236 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.5 - 8.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.098 - 0.315 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky |
Typ | Typ 1 |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.