Menu Hľadať

Stromčekový nit 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm Polyamid Prírodná

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z prírodného polyamidu s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10103623

Starý kód produktu:

468850

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3248 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

324,80 €

1000 x 0,3248 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 34.5 mm
Priemer hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 7.0 - 7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 25.0 mm
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Nosník
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás