10103647
468855
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,6344 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 28.2 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 1.11 in |
Priemer hlavy | 21.2 mm |
Priemer hlavy | 0.835 in |
Výška hlavy | 3.5 mm |
Výška hlavy | 0.138 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 10.0 - 10 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.394 - 0.394 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 20.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.787 in |
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ/prevedenie nitu | Lamelové svorky |
Typ | Typ 1 |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Commodity Code | 3926909790 |
Druh nitovania | Zásuvné |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.