Menu Hľadať

Zatláčací nit 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Priesvitná

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z priehľadného PP s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10278932

Starý kód produktu:

495221

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,265 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

265,00 €

1000 x 0,265 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 20.4 mm
Priemer hlavy 17.8 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.0 - 6.3 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.5 - 12.0 mm
Farba Priesvitná
Plný materiál Polypropylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás