Menu Hľadať

Stromčekový nit 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Priesvitná

Tieto lamelové spony s okrúhlou hlavou je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Vyrobené z priehľadného PP s dobrou chemickou a elektrickou odolnosťou.
Nový kód produktu:

10278963

Starý kód produktu:

495224

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 5999 0,3528 €
6000 + 0,2956 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

352,80 €

1000 x 0,3528 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 35.1 mm
Priemer hlavy 17.8 mm
Výška hlavy 2.5 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 10.7 - 28.8 mm
Farba Priesvitná
Plný materiál Polypropylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie nitu Lamelové svorky
Typ Typ 1
Tvar hlavy nitu Hríbová hlava
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Commodity Code 3926909790
Druh nitovania Zásuvné

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás